Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Ventil (všetky prevedenia)

Príslušenstvo ventilov
  • médium: stlačený vzduch
  • rozsah prevádzkového tlaku: (interný prívod pilotného vzduchu) 0.1 až 0.7 MPa
    (externé pilotné napájanie) -100kPa až 0.7 MPa
    (externé pilotné napájanie, pilotný tlak) 0.25 - 0.7 MPa
  • pomerný prierez mm 2 (Cv): so závitmi v telese 15.66 (0.87);
    montáž na základovú dosku 21.6 (1.2)
  • menovité napätie: 3, 5, 6, 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • reakčná doba (0.5MPa) bez LED indikátora &
    prepäťová ochrana: 50ms a menej
  • teplota média a okolia: 50°C

Kategória

Nenašli sa žiadne výsledky zodpovedajúce zadaným kritériám.