Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

AKP, Vzduchem ovládaný zpětný ventil

Pro dočasné zastavení pneumatického pohonu v mezipoloze

  • Použití v bezpečnostním okruhu – volitelně s tlačítkem pro odvzdušnění zbytkového tlaku
  • Prostorově úsporný – výška max. 15.1 mm u horizontálního provedení nebo šířka max. 14.2 mm u vertikálního provedení
  • Variabilita při návrhu a montáži – vertikální nebo horizontální provedení tělesa ventilu, různé směry připojení stlačeného a pilotního vzduchu.

Základní technické informace

  • připojovací závit: M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • vnější průměr hadice: 4 až 8 mm, 5/32" až 5/16"
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 až 0.7 MPa.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.