Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

25A-MK-Z, Upínací válec s rotačním pohybem, s ramenem / bez ramene

  • vhodný pro výrobu baterií
  • upínací válec s rotačním pohybem
  • kruhové drážky pro montáž snímačů polohy
  • průměry pístu (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • standardní zdvihy (mm): 10, 20, 30, 50 (dle průměru pístu)
  • otáčení ramene ve směru nebo proti směru hodinových ručiček
  • možnost použití snímačů polohy.

Nakonfigurujte si produkt

 
Montáž
Průměr pístu
připojovací závit
upínací zdvih
směr otáčení
Snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet