Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

CP95P(D), Profilový válec se svorníky, ISO 6431, s polohovacím zařízením, dvojčinný

  • dvojčinný, s polohovacím zařízením
  • průměry pístu (mm): 50, 63, 80, 100
  • zdvihy (mm): 25 až 300
  • způsob montáže: základní, patky, příruba vzadu, závěsné oko nebo závěsná vidlice vzadu
  • možnost použití snímačů polohy různých provedení a délek kabelů nebo s konektorem

Nakonfigurujte si produkt

 
vestavěný magnet
montáž
průměr pístu
zdvih
snímač polohy
elektrické připojení: vodiči
počet