Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MGJ, Kompaktní válec, kluzné vedení

MGJ, Kompaktní válec, kluzné vedení
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
Řada miniaturních válců s vodícími tyčemi MGJ je ideální pro aplikace vyžadující vysoké boční zatížení a vysokou přesnost ve krutu (±0.1°) . Gumové tlumení na koncích zdvihu je standardní. Dva snímače je možné namontovat i při malém zdvihu již od 5mm zdvihu.

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
průměr pístu
zdvih
snímač polohy
zalité vodiče
počet