Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MHCM2, Úchopná hlavice, 2 čelisti, úhlový pohyb, miniaturní provedení

MHCM2, Úchopná hlavice, 2 čelisti, úhlový pohyb, miniaturní provedení
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • úhlová, kompaktní, úchopná hlavice
  • nejmenší velikost a nejmenší hmotnost v MHC řadě
  • šířka tělesa: 10 mm
  • průměry pístu (mm): pr.7
  • materiál čelistí: korozivzdorná ocel
  • způsob pohybu: jednočinný, normálně otevřený

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number