Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

SJ, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 4/2 a 4/3 ventil

SJ, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 4/2 a 4/3 ventil
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • provozní tlak pro interní přívod pilotního vzduchu (MPa): 0.1 až 0.7 (v závislosti na typu ovládání)
  • max. frekvence spínání (Hz): 3 až 10 (v závislosti na typu ovládání)
  • jmenovité napětí: 24 V DC, 12 V DC
  • reakční doba ms (při 0.5MPa): 34 a méně

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
řada
typ ovládání
pilotní ventil
zpětný ventil
specifikace cívky
jmenovité napětí
běžné provedení
konektor
signalizace/zhášecí obvod
snímač
pomocné ruční ovládání
A/B - velikost připojení
monostabilní prodrátování