Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Zorg ervoor dat je systeem optimaal presteert

Hoogvacuümoplossingen

Onze hoogvacuümoplossingen zijn geëvolueerd om te voldoen aan de steeds complexere eisen van de halfgeleiderproductie en andere hightech industrieën.

Bestaat jouw productieproces uit een van de volgende toepassingen?

  • Etsapparatuur
  • Sputterapparatuur
  • Ionimplantatieapparatuur
  • CVD-apparatuur

Zo ja, dan is onze hoogwaardige randapparatuur precies wat je nodig hebt om lucht af te voeren uit en atmosferische druk toe te voeren aan je vacuümkamer bij de verwerking van wafers en lcd’s.

De hoogvacuümoplossingen van SMC bieden hoge prestaties en voldoen tegelijkertijd aan de vereiste voorwaarden, zoals lekvrijheid, schone specificaties, corrosiebestendigheid, lange levensduur en minimale onderhoudstijd.

Onze toegewijde en deskundig opgeleide professionals staan voor je klaar om je te ondersteunen bij service in het veld en je productbehoeften, naast SMC’s wereldwijde aanwezigheid en productiecapaciteit.

Toepassingen

Hoogvacuümtechnologie is van cruciaal belang in geavanceerd onderzoek en industriële processen, waaronder analytische instrumenten, coatingsystemen en ruimtesimulatiekamers. SMC levert componenten die lekdichte prestaties, nauwkeurige thermische regeling en precieze drukregeling garanderen — essentieel voor omgevingen waar zelfs de kleinste afwijking invloed kan hebben op de resultaten. Of je nu werkt aan materialen van de volgende generatie of uiterst nauwkeurige experimenten uitvoert, SMC levert oplossingen die je systemen stabiel en betrouwbaar houden.

Hoogvacuümoplossingen in detail

Klik op de afbeelding hieronder voor meer informatie.

    No tabs defined

Neem nu contact op met een SMC-expert en ontdek hoe de hoogvacuümoplossingen van SMC optimale prestaties voor jouw systeem kunnen garanderen.