Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

E/P-omvandlare, högtryck - ITVX2030-X10

  • Maximalt matningstryck 5,0 MPa.
  •  
  • Inställbart tryck 0,01 till 3,0 MPa.
  •  
  • Lämplig för andra gaser än luft: Argon, syre och kväve
  •  
  • Låg effektförbrukning, med en konsumtion av 3 W max
  • Repeternoggrannhet: ±0.5 % F.S. eller mindre, vid inställt tryck upp till 1 MPa, ±1 % F.S. eller mindre, vid inställt tryck mellan 1 och 3 MPa.
  •  
  • Kompakt med låg vikt.

Configure your product

 
Input Signal
Monitor Output
Thread
Accessory
Cable Connector
Pressure Display Unit
Made To Order