Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Kompaktní válec - řada CQS

Kompaktnost do omezených prostorů

  • Zmenšení zástavbových rozměrů - ideální pro návrh strojů vyžadující malé rozměry a úsporu místa
  • Vysoká přesnost zajištění proti pootočení - šestihranný profil pístnice
  • Velká flexibilita provedení - čtvercový profil pohonu a různé možnosti montáže snímačů polohy.

Základní technické informace

  • průměry pístu: 12, 16, 20, 25 mm
  • zdvihy: až 50 mm
  • elastomerové tlumení
  • Dostupné varianty pro nestandardní prostředí: výroba baterií, čisté prostředí
  • možnost použití snímačů polohy.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
pro čisté prostředí
vestavěný magnet
průměr pístu
zdvih
volitelné provedení
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet