Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

A33/A34, Jazýčkový snímač polohy, montáž páskem, se svorkovnicí

A33/A34, Jazýčkový snímač polohy, montáž páskem, se svorkovnicí
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • elektrické připojení: se svorkovnicí
  • použití: relé / PLC
  • napájecí napětí: 100, 200 V AC / 24 V DC
  • max. proud: 5 až 50 mA
  • pro pohony řady: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, RHC

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.