Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

A73C/A80C, Jazýčkový snímač polohy, montáž na lištu, miniaturní konektor

A73C/A80C, Jazýčkový snímač polohy, montáž na lištu, miniaturní konektor
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • elektrické připojení: konektor
  • použití: elektronické obvody / relé / PLC
  • napájecí napětí: 24 V AC / 24 V DC
  • max. proud: 5 až 50 mA
  • pro pohony řady: CDJ2, CDVJ, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
provedení
délka kabelu