Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Modulární jednotky úpravy stlačeného vzduchu (do 0.85 MPa) – řada AC-B

Kompletní sestava prvků pro úpravu stlačeného vzduchu

  • Snadná údržba – průhledný kryt jímky, údržba bez použití nářadí
  • Jednoduchá kontrola požadovaného tlaku – různá provedení manometrů
  • Pro aplikace v chemickém prostředí – volitelné materiály jímky.

Základní technické informace

  • připojovací závit: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • modulární, kompaktní provedení s nízkou hmotností
  • vestavěný nebo jinak volitelný manometr
  • široká nabídka příslušenství: mezikusy, upevňovací úhelníky, spojovací prvky, odbočky, koncovky
  • volitelná provedení: prodloužená jímka, indikátor znečištění filtru, pro vyšší tlak, atd.

  • Toto je výběhová řada. Dodání již není možné. Použijte prosím novou řadu AC-D. Informace o náhrade zde.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
velikost tělesa
závit
připojení
automatický odlučovač kondenzátu
manometr / digitální snímač tlaku
zpětný ventil
snímač tlaku
T-mezikus
3/2 ventil pro odvzdušnění zbytkového tlaku
nastavení tlaku          
provedení jímky + maznice s vypouštěcím ventilem
ochranný kryt jímky
filtr/regulátor tlaku - závit odlučovače
mechanismus odvzdušnění
směr průtoku
odlučovací kohout se šroubením
jednotka tlaku