Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

ARM11A, Blok modulárních regulátorů tlaku, společný přívod vzduchu

ARM11A, Blok modulárních regulátorů tlaku, společný přívod vzduchu
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • modulární regulátor tlaku, společný přívod vzduchu
  • VSTUP/VÝSTUP: přímé a úhlové nástrčné spojky (metrické a palcové)
  • zkušební tlak: 1.5 MPa
  • teplota okolí: 5 až 60 °C
  • různé příslušenství
  • volitelná provedení: nastavitelný do 0.35 MPa, bez odvzušnění, bez maziva

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
pozice točítka
připojení
stanice
nástrčná spojka
příslušenství
provedení
jednotka
digitální snímač tlaku, výstup