Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Modulární regulátor tlaku - řada ARM

Regulace z jednoho místa

  • Centrální regulace tlaku – až 10 regulátorů v jednom bloku
  • •Přizpůsobte regulátor vašim aplikacím – pozice točítka, připojení hadic, počet stanic a další parametry podle vašich požadavků
  • Úspora místa – šířka pouze 14 mm.

Základní technické informace

  • individuální nebo společný přívod vzduchu
  • různé způsoby montáže : DIN lišta, přímá montáž, upevňovací úhelník, do panelu…
  • dostupné i jako samostatný prvek
  • široký sortiment příslušenství (ručně ovládaný 3/2 ventil, snímač tlaku,...).

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
nástrčná spojka výstup
příslušenství
volitelná provedení
jednotka