Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

AS*2F, Škrticí ventil se zpětným ventilem a nástrčnou spojkou, In-line, kompaktní provedení

AS*2F, Škrticí ventil se zpětným ventilem a nástrčnou spojkou, In-line, kompaktní provedení
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • kompaktní In-line provedení
  • max. provozní tlak: 1 MPa
  • vhodný materiál hadice: nylon, měkký nylon, polyuretan
  • velikost tělesa: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
velikost tělesa
pro hadice vnější pr.
provedení
zajišťovací matice