Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

AS*2FSG, Škrticí ventil se zpětným ventilem a nástrčnou spojkou, se stupnicí, kovové díly z korozivzdorné oceli SUS 303, In-line

AS*2FSG, Škrticí ventil se zpětným ventilem a nástrčnou spojkou, se stupnicí, kovové díly z korozivzdorné oceli SUS 303, In-line
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • se signalizací nastavení, kovové díly z korozivzdorné oceli SUS 303, In-line
  • max. provozní tlak: 1MPa
  • materiál hadice: nylon, měkký nylon, polyuretan, FEP, PFA
  • velikost tělesa: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

    Reset to default part number
velikost tělesa
směr signalizace
pro hadice vnější pr.

Související prvky