Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

ASG Nový, Kovové provedení, horizontální přívod

Korozivzdorná odolnost pro náročné podmínky

  • Odolnost vůči okolnímu prostředí - vnější části z korozivzdorné oceli
  • Vhodné pro použití ve vysokých teplotách - maximální provozní teplota až 150 °C
  • Úspora místa a nižší hmotnost - výška pouhých 28.9 mm a hmotnost 12 g (provedení s připojovacím závitem M5).

Základní technické informace

  • z korozivzdorné oceli SUS 304 a SUS 316
  • připojovací závit: M5, U10/32, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • vnější průměr hadice: Ø 4 ~ Ø 12 mm & Ø 5/32" ~ Ø 1/2
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 až 1 MPa.

Nakonfigurujte si produkt

 
velikost tělesa
typ ovládání
velikost připojovacího závitu
pro hadice vnější pr.
volitelné provedení