Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Škrticí ventil se vzduchem ovládaným zpětným ventilem, se stupnicí v aretačním točítku, vertikální přívod – řada ASP-S

  • velikost připojovacího závitu: M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • vnější průměr hadice: 4 až 12 mm
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 až 0.7 MPa.