Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

B30x/B31x/B35x, Jazýčkový snímač polohy, montáž páskem

B30x/B31x/B35x, Jazýčkový snímač polohy, montáž páskem
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • elektrické připojení: se svorkovnicí, (J) zalitý kabel
  • použití: PLC
  • napájecí napětí: 100 V AC / 24 V DC
  • max. proud: 5 až 30 mA
  • pro pohony řady: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, RHC

provedení
elektrický vstup