Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

D-B30x/B31x/B35x, Jazýčkový snímač polohy, montáž páskem

  • elektrické připojení: se svorkovnicí, (J) kabel
  • použití: PLC
  • napájecí napětí: 100 V AC / 24 V DC
  • max. proud: 5 až 30 mA
  • pro pohony řady: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, RHC

Nakonfigurujte si produkt

 
provedení
elektrické připojení