Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

C(D)J2X-Z, Kruhový válec, dvojčinný, jednostranná pístnice, pro nízké rychlosti

C(D)J2X-Z, Kruhový válec, dvojčinný, jednostranná pístnice, pro nízké rychlosti
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • CJ2, provedení se sníženým třením
  • způsob montáže: základní, patky, příruba, závěsná vidlice
  • průměry pístu (mm): 10, 16
  • zdvihy do 200 mm
  • možnost použití snímačů polohy

    Reset to default part number
vestavěný magnet
řada
montáž
Průměr pístu
Zdvih
  []
připojení zadní strana
Snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet
způsob montáže snímače polohy