Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

C(D)M2Y-Z, Kompaktní válec, se sníženým třením, pro nízké rychlosti, dvojčinný

C(D)M2Y-Z, Kompaktní válec, se sníženým třením, pro nízké rychlosti, dvojčinný
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • Minimum provozní tlak 0.02MPa
  • dvojčinný, Single rod
  • průměry pístu (mm): (mm) 20, 25, 32, 40
  • Stroke:  (mm) 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
  • Various mounting options

    Reset to default part number
vestavěný magnet
montáž
průměr pístu
závit vstupu
zdvih
  []
závit na pístnici
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet

Související prvky