Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

C(D)S1, Kruhový válec se svorníky, dvojčinný, jednostranná pístnice

  • dvojčinný, jednostranná pístnice
  • průměry pístu (mm): 125 mm až 300 mm
  • zdvihy do 2400mm
  • 7 způsobů montáže
  • možnost použití snímačů polohy.

Nakonfigurujte si produkt

 
vestavěný magnet
montáž
materiál trubky válce
Provedení
průměr pístu
typ závitu
Zdvih
  []
volitelné provedení
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet