Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Kruhový válec se svorníky dle normy ISO 15552 – řada C96

Válce dle normy ISO od SMC – standard rychle k dispozici

  • Kompletní servis – osobní technická podpora v místě i celosvětově
  • Spolehlivé a rychlé dodávky – výroba ve Vyškově a sklady v Evropě
  • K dispozici široká nabídka speciálních provedení – až 30 možností změn konce pístnice

Základní technické informace

  • nyní i provedení s průchozí pístnicí, pístnicí zajištěnou proti pootočení a provedení s brzdou
  • krycí manžeta pístnice jako standardní provedení
  • kombinace nastavitelného vzduchového a elastomerového tlumení
  • průměry pístu: 32 až 125 mm
  • Dostupné varianty pro nestandardní prostředí: ATEX, výroba baterií
  • zdvihy: max. 2000 mm

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
vestavěný magnet
Průměr pístu
Zdvih
  []
Snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet