Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Kruhové válce z korozivzdorné oceli - řada CG5-S & CJ5-S

Válce do hygienicky čistého prostředí

  • Vhodné pro použití s potravinami, nápoji a zdravotnickými výrobky – netoxické mazivo
  • Zamezení vniknutí vody do válce – speciální stírací kroužek
  • Prodloužená životnost – možnost rozebrání válce a výměny těsnění.

Základní technické informace

  • průměry pístu: 10 až 100 mm
  • zdvihy: až 400 mm
  • k dispozici 2 typy materiálu těsnění: NBR / FKM
  • Dostupné varianty pro nestandardní prostředí: ATEX
  • 5 způsobů montáže váce.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
vestavěný magnet
montáž
průměr pístu
material těsnění
zdvih
  []
připojení zadní strana
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet