Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

CLK2(P/G), Upínací válec, s brzdou, magnet / zesílený magnet, snímač polohy odolný magnetickému poli (montáž na svorník)

CLK2(P/G), Upínací válec, s brzdou, magnet / zesílený magnet, snímač polohy odolný magnetickému poli (montáž na svorník)
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • možnost montáže snímačů polohy odolných magnetickému poli (montáž na svorník)
  • nastavitelné vzduchové tlumení
  • nově průměry pístu od 40 mm do 63 mm
  • standardně 2 řady, 4 velikosti a 3 šířky vidlice
  • celková délka zkrácena o 2 mm

    Reset to default part number
vestavěný magnet
šířka vidlice
průměr pístu
typ připojovacího závitu
zdvih válce
upevňovací prvek
provedení
uzamykatelný směr
připojovací závit/pozice By-Passu
pozice montáže snímače polohy na pístnici
snímač polohy
počet snímačů polohy