Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

EX500, Jednotka sériového přenosu dat (SV1000/2000/3000/4000)

EX500, Jednotka sériového přenosu dat (SV1000/2000/3000/4000)
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • jednotka sériového přenosu dat pro ventilový blok řady SV
  • Gateway jednotka pro: DeviceNet, Profibus-DP, CC-Link, EtherNet/IP
  • napájecí napětí bloku: 24 V DC
  • spotřeba proudu: 100 mA a méně (při jmenovitém napětí)
  • hmotnost: 115 g

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number