Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Jednotka sériové komunikace - řada EX600

Nové možnosti sériové komunikace

  • Sériová komunikace kdykoliv – podpora DLR a MRP
  • Vyšší flexibilita – k dispozici digitální a analogové vstupy / výstupy a IO– Link komunikace
  • Maximální efektivita a snadná údržba – procesní diagnostika, parametrizace, LED dsiplej a řízení koncových zařízení pomocí IO-Link komunikace
  • Komunikace bez zpoždění – rychlé připojení k síti do 0.5 s.

Základní technické informace

  • EX600, Jednotka sériové komunikace
  • EX600, Jednotka sériové komunikace pro ATEX
  • EX9, Napájecí modul
  • přenos až 1280 vstupů / 1280 výstupů
  • Dostupné varianty pro nestandardní prostředí: ATEX
  • stupeň krytí: IP67.

  • Produkt EX600-SPN1/SPN2 je výběhový. Použijte prosím novou řadu EX600-SPN3/SPN4.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
výstupní polarita
konektor a počet vstupů