Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

EX600, Centrální sériové připojení, analogová vstupní jednotka

EX600, Centrální sériové připojení, analogová vstupní jednotka
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • stupeň krytí: IP67 (sestava s vícenásobnou připojovací deskou)
  • provozní teplota: -10 až 50° C
  • rozsah provozní vlhkosti: 35 až 85% relativní vlhkosti (bez kondenzace)
  • v souladu s CE a UL (CSA)
  • hmotnost: 290 g

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
konektor a vstupní kanál