Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

EX600, Centrální sériové připojení, digitální vstupní / výstupní jednotka

EX600, Centrální sériové připojení, digitální vstupní / výstupní jednotka
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • stupeň krytí: IP67 (sestava s vícenásobnou připojovací deskou)
  • typ vstupu: PNP, NPN
  • provozní teplota: -10 až 50°C
  • rozsah provozní vlhkosti: 35 až 85% relativní vlhkosti (bez kondenzace)
  • v souladu s CE a UL (CSA)

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
vstupní polarity
počet vstupů/výstupů a konektor