Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

F7BAV, Elektronický snímač polohy, voděodolný s 2-barevnou signalizací, montáž na lištu, vodiče (kolmo k ose)

F7BAV, Elektronický snímač polohy, voděodolný s 2-barevnou signalizací, montáž na lištu, vodiče (kolmo k ose)
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • elektrické připojení: zalitý kabel
  • použití: 24 V DC relé / PLC
  • max. proud: 5 až 40 mA
  • pro pohony řady: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT

délka kabelu