Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Jednotka úpravy stlačeného vzduchu pro potravinářský a obalový průmysl – řada HF1-AC-D-X7000

Ta správná filtrace pro výrobu potravin

  • Odolnost vůči korozi, spolehlivost a snadná údržba – vnější části z korozivzdorné oceli, dvouvrstvá, modře zbarvená nylonová jímka a indikátor zanesení filtrační vložky
  • Čistota vzduchu v souladu se standardy – třída čistoty vzduchu v souladu s ISO 8573-1 a testování podle ISO 12500
  • Zamezení hromadění nečistot a cizích částic – čistý design pro jednotný vzhled.

Základní technické informace

  • připojovací závity: 1/8 až 1
  • průtok: max. 8000 Nl/min
  • palcové i metrické připojovací závity
  • indikace zanesení filtrační vložky.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
Velikost tělesa
Typ závitu
Velikost připojovacího závitu
automatický odlučovač kondenzátu
Manometr
směr průtoku
jednotka tlaku