Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

IDFA100/125/150F, Sušička stlačeného vzduchu, velké velikosti

  • průtok stlačeného vzduchu: max. 1340 Nm³/h
  • provedení energy saving s nízkým množstvím odpadního tepla
  • v souladu s nařízením o F-plynech
  • elektrické připojení: třífázové 400 V AC (50 Hz)
  • vysoká korozivzdornost.

Nakonfigurujte si produkt

 
velikost
korozivzdorné provedení
Chladicí médium
činské štítky a provozní manuál
střední hodnota tlaku
proudový jistič
elektromagnetický ventil s časovým relé