Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

ISE7#/ISE7#G/ISE79S

Získejte víc

  • Použití ve vysokotlakých aplikacích - vhodné pro provozní tlak až 50 MPa
  • Lepší viditelnost z jakéhokoli místa - displej pod úhlem, možnost otočení displeje až o 336°
  • Bezpečné použití s různými médii - pro širokou škálu médií běžně používaných v různých průmyslových procesech
  • IO-Link výhody od SMC - váš spolehlivý partner pro průmyslovou automatizaci.

Základní technické informace

  • opakovatenlá přesnost: ±0.5 % a méně z celkového rozsahu
  • výstupy: IO-Link a NPN / PNP
  • volitelná doba odezvy
  • stupeň krytí: IP67
  • příkon: 35 mA a méně.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.