Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

IZT43, Ionizační tryska, oddělená řídicí jednotka a vysokonapěťový generátor

Rychlá a účinná neutralizace elektrického náboje v těžko přístupných prostorech

  • Kompaktní rozměry - ionizační prvky jsou přizpůsobeny pro provoz odděleně od řídicí jednotky
  • Bezproblémová diagnostika a řízení procesu - jedna řídicí jednotka může řídit až čtyři ionizéry, více funkcí a výstražných hlášení
  • IO-Link výhody od SMC - váš spolehlivý partner pro průmyslovou automatizaci
  • Jednoduchá kontrola a nastavení - oddělená řídicí jednotka umožňuje snadnější obsluhu.

Základní technické informace

  • ionizační tryska s oddělenou řídicí jednotkou
  • kompaktní provedení: výška 32 mm x šířka 16 mm
  • jedna řídicí jednotka IZTC41 může řídit až čtyři ionizéry
  • monitorování a řízení ionizačních trysek, které jsou instalovány v těžko přístupných prostorech
  • více funkcí a výstražných hlášení
  • odstranění statické elektřiny bez nutnosti přívodu stlačeného vzduchu.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.