Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

KAR, Nástrčná spojka, antistatické provedení, přímá redukovaná

KAR, Nástrčná spojka, antistatické provedení, přímá redukovaná
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • One-touch loading and unloading.
  • Possible to use in vacuum (Max. –100kPa).
  • Can be used in copper-free application.
  • Flame resistance (UL-94 standard, V-0).
  • Surface resistance 10 4 to 10 7?.
  • Conductive resin is used for body and seals in fittings and tubing.

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
pro hadice vnější pr.
připojení pro hadice