Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

KQ2S, Nástrčná spojka, přímá s vnitřním šestihranem a vnějším závitem otočná o 360°

KQ2S, Nástrčná spojka, přímá s vnitřním šestihranem a vnějším závitem otočná o 360°
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • přímá nástrčná spojka s vnitřním šestihranem a vnějším závitem
  • pro hadice vnější průměr (mm): ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2
  • připojovací závity: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
pro hadice vnější pr.
připojovací závit
materiál závitu /
povrchová úprava
těsnění
Uvolňovací kroužek