Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektrický šroubový pohon s jezdcem, přesné valivé vedení, bez motoru - řada LEJS

Váš motor, náš pohon. Ten nejpevnější

  • Konfigurace nejlepšího řešení – možnost použití vlastního motoru a driveru
  • Robustnost vaší aplikace – pro vysoce dynamické polohování se zátěží s těžištěm mimo osu pohonu
  • Optimalizace aplikace – výběr motorů od celé řady výrobců.

Základní technické informace

  • velikost: 100 mm
  • zdvih: max. 1790mm
  • zatížení: max. 400 kg horizontálně / 80 kg vertikálně
  • rychlost: max. 2300 mm/s
  • zrychlení: max. 20000 mm/s²
  • provedení s AC servomotorem, 100/200 W (LEJS), 750 W (LEJS100-X400).

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
stoupání šroubu (ekvivalent)
zdvih