Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Elektrický řemenový pohon s jezdcem, vysoce tuhé vedení, AC servomotor – řada LEJB

Náš nejvýkonnější elektrický pohon pro vysoké rychlosti

  • Vyšší produktivita – vysoká rychlost polohování max. 3000 mm/s
  • Robustnost vaší aplikace – podpora pohybu s vysokým zrychlením u excentrických zatížení
  • Snadný přesun předmětů – přesun i velkých předmětů bez kolize s motorem díky jeho kompaktnosti.

Základní technické informace

  • velikost: 40, 63
  • zdvih: 200 až 3000 mm
  • kompatibilní odměřovací systém: absolutní, inkrementální
  • provedení s krokovým motorem
  • horizontální zatížení: max. 30 kg
  • zrychlení: max. 20000 mm/s².

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
velikost
typ motoru
stoupání šroubu (ekvivalent)
zdvih
specifikace motoru
provedení kabelu pohonu
délka kabelu pohonu
provedení driveru
délka ovládacího kabelu