Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

LER, Elektrický kyvný pohon

LER, Elektrický kyvný pohon
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.

Otočné stoly řady LER jsou dostupné v základním provedení nebo v provedení s vysokou přesností. Prostorově úspornější provedení s nízkým profilem. Digitální ovládání umožňuje snadné nastavení úhlové rychlosti a úhlového zrychlení. Úhel natočení je možný až do 320° (310° u LER10). Až 6,6 Nm krouticí moment. Rychlost otáčení v rozsahu 20°/s až 420°/s v závislosti na tabulce přesností a typu provedení (základní nebo s vysokou přesností). Řada LER využívá pro převod krouticího momentu šnekového soukolí a řemen.


Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
přesnost stolu
velikost
max. krouticí moment
úhel kyvu
směr přívodu kabelu
kabel pohonu
délka kabelu pohonu
driver
délka ovládacího kabelu
Protokol
provedení
volitelné provedení driveru
provedení