Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

M9NA/M9PA/M9BA, Elektronický snímač polohy, voděodolný s 2-barevnou signalizací, přímá montáž, vodiče (v ose)

M9NA/M9PA/M9BA, Elektronický snímač polohy, voděodolný s 2-barevnou signalizací, přímá montáž, vodiče (v ose)
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • elektrické připojení: zalitý kabel
  • použití: elektronické obvody / relé / PLC, 24 V DC relé / PLC
  • napájecí napětí: 5 / 12 / 24 V DC (4.5 až 28V DC)
  • max. proud: 5 až 40 mA

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.
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
délka kabelu