Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MHCA, Úchopná hlavice, 2 čelisti, úhlový pohyb, zkrácené provedení

MHCA, Úchopná hlavice, 2 čelisti, úhlový pohyb, zkrácené provedení
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • úhlová, kompaktní, úchopná hlavice
  • krátké těleso
  • šířka tělesa: 10 mm
  • průměry pístu (mm): 6
  • materiál čelistí: korozivzdorná ocel
  • způsob pohybu: dvojčinný; jednočinný, normálně otevřený

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
funkce
provedení