Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MHT2-Z, Úchopná hlavice, 2 čelisti, se samosvorným mechanizmem

MHT2-Z, Úchopná hlavice, 2 čelisti, se samosvorným mechanizmem
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
We are pleased to introduce the improved MHT2-Z Series toggle air gripper. This updated model, available in bores from 32 to 63 mm, uses our compact CQ2-Z Series cylinder as its base cylinder, which means that D-M9* round auto switches can be directly mounted on any of its 4 surfaces, thus reducing labour costs and increasing auto switch mounting flexibility.Reliable and safe, the MHT2-Z incorporates safety measures, so the gripper can hold the workpiece even in the event of an air shut down. It also has a gripping moment of up to 106 N•m which makes it suitable for gripping heavy workpieces. Extremely flexible with 3 types of mounting and many made to order options available, this air gripper is suitable for all general pick and place applications, particularly in environments with temperatures up to 100 ºC.

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
průměr pístu
typ závitu
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet