Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MHT2-Z, Úchopná hlavice, 2 čelisti, se samosvorným mechanismem

  • max. upínací moment: 106 Nm při tlaku 0.5 MPa
  • úhel rozevření pro jednu čelist -3° až 28°
  • Dvojčinná
  • Opakovatelnost: ±0.01 mm
  • Maximální provozní frekvence: 60 c.p.m.