Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Otočný stůl s pastorkem a 2 hřebeny - řada MSQ

Kompaktní řešení pro rotační aplikace

  • Výhody kompaktní a lehké konstrukce – výška stolu pouze 35.5 mm a hmotnost 375 g (pro velikost 10)
  • Zkrácení doby na instalaci a údržbu – větší průměr průchozího otvoru v ose stolu pro vedení hadic a kabelů
  • Nastavení doby kyvu podle požadavků aplikace – rozsah nastavení doby kyvu od 0.2 do 2.0 s/90°.

Základní technické informace

  • velikosti: 10, 20, 30, 50
  • rozsah nastavení doby kyvu: 0.2 až 2.0 s/90°
  • přívod stlačeného vzduchu z čela a ze strany pohonu
  • způsoby montáže: shora (průchozí otvory / otvory se závity), zdola (otvory se závity)
  • přímá montáž snímačů polohy do drážek v profilu pohonu.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.