Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

MXQ, Kompaktní přesný suport, valivé vedení

MXQ, Kompaktní přesný suport, valivé vedení
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • kompaktní přesný suport, valivé vedení
  • průměry pístu (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
  • standardní nebo zrcadlové provedení
  • možnosti dorazu pro omezení zdvihu: elastomerový doraz, hydraulický tlumič, ocelový doraz
  • možnost použití snímačů polohy

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
typ závitu
průměr pístu
zrcadlové provedení
zdvih
omezovač zdvihu
funkce
snímač polohy
s vodiči nebo konektor na konci
počet

Náhradní díly & příslušenství

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Objednací kód
Popis prvku
Doplňující informace