Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MXQ, Příslušenství, doraz pro omezení zdvihu

  • volitelně s elastomerovými nebo ocelovými dorazy pro vysunutí nebo zasunutí
  • nebo s hydraulickými tlumiči pro vysunutí nebo zasunutí
  • vhodné průměry pístu (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
  • standardní nebo zrcadlové provedení
  • dorazem nastavitelný rozsah omezení zdvihu: 5 mm (standard), X11 (15 mm) nebo X12 (25 mm)

Nakonfigurujte si produkt

 
jednotka omezení zdvihu
průměr pístu
zrcadlové provedení
rozsah omezení