Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

Kompaktní přesný suport – řada MXQ-Z

Rozmanitost provedení a vysoká přesnost

  • Kompaktní, vysoce přesný suport s nízkou hmotností – výška již od 20 mm a hmotnost již od 130 g
  • Provedení suportu dle vašich požadavků – 4 provedení tělesa, 4 typy dorazů pro omezení zdvihu, hydraulické tlumiče na jedné straně, odpružené čelo, zámek krajní polohy, přívod vzduchu v ose a mnoho dalších volitelných provedení včetně vícezdvihového provedení a provedení do speciálního provozního prostředí
  • Předejít nežádoucím momentům, kmitům a vibracím – dvoupístová konstrukce s nízkým těžištěm.

Základní technické informace

  • kompaktní přesný suport s valivým vedením
  • vysoká tuhost v kompaktním provedení s nízkou hmotností
  • průměry pístu: 6, 8, 12, 16, 20, 25 mm
  • zdvihy: až 150 mm
  • 4 provedení tělesa
  • Dostupné varianty pro nestandardní prostředí: výroba baterií.

Krok 1: Výběr provedení

Výběr požadovaného provedení prvku.

Pro změnu výběru provedení je nutné smazat filtry.

Krok 2: Libovolná konfigurace

 
provedení