Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

MXS, Příslušenství, prvek pro omezení zdvihu, zrcadlový

MXS, Příslušenství, prvek pro omezení zdvihu, zrcadlový
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • volitelně s dorazy pro omezení zdvihu pro zasunutí nebo vysunutí
  • nebo s hydraulickými tlumiči pro vysunutí nebo zasunutí
  • vhodné průměry pístu (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
  • standardní nebo zrcadlové provedení
  • dorazem nastavitelný rozsah omezení zdvihu: 5 mm (standard), X11 (15 mm) nebo X12 (25 mm)

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
jednotka omezení zdvihu
průměr pístu
rozsah omezení